Produkt  TBEN-LG-8DIP-8DOP

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet

8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A

Bestellnummer: 6814066
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
    • Eingangsdiagnose pro Steckplatz
    • Max. 2A pro Ausgang
    • Ausgangsdiagnose pro Kanal
    • Dieser Artikel darf nur für GM-Projekte verwendet werden!
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101341904
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 624  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914313
U2280-0

Anschlusszubehör - I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635150

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben