Produkt SNNE-0404D-0001
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
4 digitale Ausgänge 0,5 A
Bestellnummer: 6824188- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67
Allgemeine Daten
EAN | 4047101179132 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 177 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 198 KB |
englisch | 195 KB |
französisch | 195 KB |
spanisch | 194 KB |
tschechisch | 195 KB |
niederländisch | 194 KB |
rumänisch | 195 KB |
russisch | 211 KB |
polnisch | 196 KB |
chinesisch | 208 KB |
türkisch | 196 KB |