Produkt BL20-P4S-SBBC-B
BL20 Basismodul
Schraubanschlusstechnik
Bestellnummer: 6827043- Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren
- Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
- Mechanische Kodierung verhindert versehentliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
- Schutzart IP20
- Schraubanschlusstechnik
- Scheibenausführung
- Zugriff auf C‐Schiene
Allgemeine Daten
EAN | 4047101289282 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 58 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | Basismodul |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |