Produkt BL20-S3T-SBB
BL20 Basismodul
Zugfederanschlusstechnik
Bestellnummer: 6827044- Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren
- Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
- Mechanische Kodierung verhindert versehentliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
- Schutzart IP20
- Zugfederanschlusstechnik
- Scheibenausführung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101289299 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 41 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | Basismodul |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |