Produkt EG-VA2020/BV67-T103
Zubehör für Feldbussysteme
IP66 Edelstahlgehäuse
Bestellnummer: 6884136- Edelstahlgehäuse zur Aufnahme der TURCK IP20 Verteilerbausteine
- Schutzart IP66 (IEC/EN 60529)
- 10 Edelstahl‐Kabelverschraubungen M20 x 1.5 zur Leitungsdurchführung
- Isolierte Schirmschiene
- Wandmontage
- Druckausgleichselement
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101007350 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 2810 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | Kabelverschraubung |
Gerätetyp | Gehäuse |
Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |
Schutzart | IP66 |