Produkt FD-48-T317/EX
Feldbusanzeige, dreikanalig
PROFIBUS-PA
Bestellnummer: 6901315- Digitale Feldbusanzeige zur Abbildung von Prozesswerten
- Pulverbeschichtetes Aluminium‐Druckguss‐Gehäuse
- Anschluss des Gehäusepotentials über externen Erdungsanschluss
- Entity und FISCO‐konform gemäß IEC TS 60079‐27

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1047 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Anschlusstechnik Signal | Kabelverschraubung |
Gerätetyp | Feldbusanzeige |
Umgebungstemperatur | -10…+60 °C |
Schutzart | IP66 |
Zulassungen | ATEX |