Produkt FK-FS8/M12
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Wanddurchführung
Bestellnummer: 6922808- Wanddurchführung M12x1, 8-polig
- Stecker auf Kupplung
- Spannung: 36 V
- Strombelastbarkeit: 1.5 A
- Temperatur: -40…+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Zulassung: UL, CSA

Allgemeine Daten
EAN | 4047101052961 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 44 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, Kupplung, M12x1, gerade |
Polzahl | 8 |
Griffkörper | Metall, CuZn, vernickelt |
Einschraubgewinde | M12 × 1 |
Steckverbinder B | Flanschstecker |
Bemessungsspannung | 36 V |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Schutzart | IP68 |