Produkt YP2-MFS4-2MFK3
Zweifachverteiler
Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M8x1 - 2x Kupplung M8x1
Bestellnummer: 6930553- M8-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106165048 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 13 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Y-Verteiler |
| Steckverbinder A | Stecker, M8x1 |
| Polzahl | 4/3 |
| Steckverbinder B | 2 x Kupplung, M8x1 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |