Produkt TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Drehmomentschlüsselset Turck Line
Bestellnummer: 6936170- 1 × Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4…1.0 Nm
- 1 x Einstellwerkzeug Drehmoment
- 1 × Gabelschlüssel für M8 (SW9)
- SW9 für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
- 1 × Gabelschlüssel für M12 (SW14)
- SW14 für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
Allgemeine Daten
EAN | 4047101411263 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 243 g |
Technische Daten
Zubehörart | Werkzeug |
Gerätetyp | Zubehör |