Produkt  PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA

Handheld mit Lithium-Ionen-Akku

Bestellnummer: 7030602
    • Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID‐Datenträgern
    • Handheld mit HF-Antenne
    • 2D Barcode-Scanner (liest 1D und 2D Barcodes)
    • Betriebssystem Windows Embedded CE 6.0
    • Inkl. TURCK RFID Software TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/optional: CN) zum Lesen und Schreiben von Datenträgern
    • Kundenspezifische Applikationssoftware kann auf Anfrage erstellt werden
    • Mit WLAN 802.11a/b/g/n und Bluetooth‐Funkschnittstelle
    • Schutzart IP65
    • Übersteht mehrere Stürze aus einer Höhe von 1,5 m auf glatten Beton
    • Inkl. Pistolengriff, Akku PD-IDENT-TA-4680, Dockingstation PD-IDENT-TA-DOCK mit Netzteil und USB-Kabel, Bedienstift PD-IDENT-TA-STYLUS
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101333428
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84713000000
Ursprungsland CN
Gewicht 2838  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693
Gehäusewerkstoff Kunststoff, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP65

Montagezubehör

7030554
7030550
7030597
7030596
7030595
100004934

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben