Produkt TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 7030724- EEPROM, Speichergröße 112 Byte
- TID-Speicher: 12 Byte
- Für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101419054 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 1651 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Smart-Label |
Baugrösse | 98 x 43 mm |
Montage | auf Metall |
Speichergröße | 112 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 64 Byte |
EPC Speicher | 16 Byte |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP40 |