Produkt IM31-12EX-I
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506321- Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex‐Bereich in den Nicht‐Ex Bereich
- Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA
- Ausgangskreis: 2 x 0/4…20 mA
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101116892 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 157 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang |
| Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite) |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 195 KB |
| englisch | 192 KB |
| französisch | 194 KB |
| spanisch | 194 KB |
| tschechisch | 195 KB |
| niederländisch | 194 KB |
| rumänisch | 192 KB |
| russisch | 215 KB |
| polnisch | 194 KB |
| chinesisch | 244 KB |
| türkisch | 194 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |