Produkt IM33-12EX-HI
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506444- Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht‐Transmitter
- Eingangskreis: 0/4..20 mA
- Ausgangskreis: 0/4...20 mA
- Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO, Nepsi
- Einsatz in Zone 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101117172 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 210 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO |
Nennspannung | Weitspannungsbereich |
Kanalanzahl | 1 |
Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM |
Datenblätter
deutsch | 224 KB |
englisch | 221 KB |
französisch | 224 KB |
spanisch | 224 KB |
tschechisch | 224 KB |
niederländisch | 222 KB |
rumänisch | 223 KB |
russisch | 244 KB |
polnisch | 225 KB |
chinesisch | 274 KB |
türkisch | 223 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |