Produkt IM33-12EX-HI/24VDC
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506446- Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3-Draht-Transmitter
- Eingangskreis: 0/4...20 mA
- Ausgangskreise: 0/4...20 mA
- SIL2
- Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, CCEO, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101117196 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 191 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 204 KB |
| englisch | 200 KB |
| französisch | 203 KB |
| spanisch | 202 KB |
| tschechisch | 203 KB |
| niederländisch | 201 KB |
| rumänisch | 200 KB |
| russisch | 223 KB |
| polnisch | 202 KB |
| chinesisch | 255 KB |
| türkisch | 202 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |