Produkt  MK91-12-R/230VAC

Niveauwächter

1-kanalig

Bestellnummer: 7545070
    • Ansprechempfindlichkeit: 0,2...100 kΩ
    • Hysterese: 10%
    • Ausgang: Zwei Relais mit einem Umschalter
    • elektronische Elektrodenumschaltung
    • Ein‐und Ausschaltverzögerung 0...20s getrennt einstellbar
    • sichere Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum
    • galvanische Trennung von Einganskreisen zu Ausgangskreisen und Versorgungsspannung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101120707
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210122 -/- Grenzsignalgeber
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 262  g

Technische Daten

Signaltyp Widerstandseingang
Gerätetyp Niveauwächter
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen GOST
Nennspannung 230 VAC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss 4 x 4-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben