Produkt IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Ventil-Steuerbaustein
1-kanalig
Bestellnummer: 7580101- Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101311488 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 147 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 187 KB |
| englisch | 185 KB |
| französisch | 185 KB |
| spanisch | 186 KB |
| tschechisch | 187 KB |
| niederländisch | 184 KB |
| rumänisch | 185 KB |
| russisch | 209 KB |
| polnisch | 187 KB |
| chinesisch | 250 KB |
| türkisch | 186 KB |