Produkt  IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC

Ventil-Steuerbaustein

2-kanalig

Bestellnummer: 7580104
    • Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
    • ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101311457
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371098990
Ursprungsland DE
Gewicht 158  g

Technische Daten

Signaltyp Digitalausgang
Gerätetyp Ventilsteuerbaustein
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung Power-Bridge 24 VDC
Kanalanzahl 2
Digitalausgang Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben