Produkt IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC
Frequenzmessumformer / Puls-Counter
1-kanalig
Bestellnummer: 7580225- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via PC
- Allseitige galvanische Trennung
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101420425 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 179 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Frequenzeingang |
| Gerätetyp | Drehzahlwächter |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cULus |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 293 KB |
| englisch | 291 KB |
| französisch | 292 KB |
| spanisch | 292 KB |
| tschechisch | 292 KB |
| niederländisch | 290 KB |
| rumänisch | 290 KB |
| russisch | 308 KB |
| polnisch | 293 KB |
| chinesisch | 367 KB |
| türkisch | 290 KB |
Betriebsanleitung
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |