Produkt USB-2-IOL-0002
IO-Link v1.1 Master mit integrierter USB Schnittstelle
1-kanaliger Betrieb im IOL oder SIO Modus
Bestellnummer: 6825482- USB‐fähiger IO‐Link Master
- Inbetriebnahme / Parametrierung von IO-Link Geräten via FDT / DTM
- Steuerungsumgebung nicht nötig
- Übertragung von Prozess- und Servicedaten
- Integrierte Anschlüsse: USB/B, M12x1, Stromversorgung
- Energieversorgung via USB oder externem Steckernetzteil (im Set enthalten)
- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP40

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101286397 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 493 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP40 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |