Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC
Messumformer-Speisetrenner
2-kanalig
Bestellnummer: 7580307- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101311136 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 187 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 190 KB |
englisch | 187 KB |
französisch | 188 KB |
spanisch | 188 KB |
tschechisch | 189 KB |
niederländisch | 186 KB |
rumänisch | 186 KB |
russisch | 209 KB |
polnisch | 189 KB |
chinesisch | 252 KB |
türkisch | 188 KB |