Produkt  IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC

Temperatur-Messverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7580526
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via PC
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Abziehbare Federzugklemmen
    • ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101419665
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 167  g

Technische Daten

Signaltyp Temperatureingang
Gerätetyp Temperaturmessverstärker
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen cULus
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482
7525110
100003646

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben