Produkt WSCV-WKCV-FBY48BU-2M/5D
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Bestellnummer: 8900498- Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
- PVC‐Außenmantel, Farbe blau
- Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
- Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
- Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- Kupplung gewinkelt M12, Edelstahl
- Stecker gewinkelt M12, Edelstahl
- Kabellänge: 2 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106138578 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 213 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Konfektionierte Leitung |
Umgebungstemperatur | -5…+50 °C |