Produkt RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U-02482- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
- D-codiert
- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- D-codiert
- Industrielle Ethernetleitung
- Feldbustyp: Ethernet CAT5E, TPE-Außenmantel, türkis, geschirmt, 2UTPX24 AWG
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Brandklassen: UL 1685, UL1061
- Flexlife und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101334739 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 134 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau grau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau grau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.73 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | TPE, Teal |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |