Produkt RK 4.5T-2
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: U2187- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- Schutzklasse: IP68, IP69K
- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- Tray-Kabel zur Instrumentierung
- PVC-Außenmantel, grau, 5X22 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
EAN | 4047106128906 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 100 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5.69 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP68, IP69K |
Zulassungen | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Datenblätter
deutsch | 189 KB |
englisch | 188 KB |
französisch | 189 KB |
spanisch | 758 KB |
tschechisch | 189 KB |
niederländisch | 188 KB |
polnisch | 190 KB |