Turcks Safety-Lichtvorhang Banner S4B überwacht permanent Ausrichtung und Signalstärke

Sicherheitslichtvorhang mit Signalüberwachung

IP65-Lichtvorhang S4B überwacht permanent Signalstärke und warnt bei Verschmutzung oder Fehlausrichtung

Turck erweitert sein Safety-Portfolio um den Hochleistungs-Sicherheitslichtvorhang S4B seines Partners Banner Engineering. Der Lichtvorhang der neuesten Generation überwacht permanent Ausrichtung und Signalstärke und gibt bei schwacher Signalstärke über Pin 5 eine Warnmeldung an das übergeordnete System aus, was eine frühzeitige Reaktion auf Verschmutzung oder Fehlausrichtung erlaubt und die Verfügbarkeit von Anlagen erhöht.

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage dank 5-poliger M12-Kabelsätze mit Schnelltrennstecker
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnelle Warnmeldung bei schwachen Signalstärken
  • Vermeiden kostspieliger Reparaturen und langen Ausfallzeiten

Einfache Installation und zuverlässige Ausrichtung

Über eine dreifarbige LED signalisiert die robuste IP65-Lösung dem Anwender, ob Sender und Empfänger korrekt ausgerichtet sind, was Installation und Inbetriebnahme beschleunigt. Abnehmbare 5-polige M12-Kabelsätze mit Schnelltrennstecker vereinfachen die Installation zusätzlich und garantieren im Bedarfsfall einen schnellen Austausch beschädigter Leitungen. Dank automatischer Kaskadierung können mehrere Lichtvorhänge einfach in Reihe angeschlossen werden. Die S4B-Lichtvorhänge unterstützen zwei codierte Scansignale zur Vermeidung von Signalüberlagerungen.

Flexible Anwendung durch große Reichweite und Variantenvielfalt

Die hohe Reichweite von bis zu 12 Metern ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Montagearbeitsplätze, Verpackungslinien und Roboterzellen. Die S4B-Geräte sind mit Auflösungen von 14 oder 30 Millimetern erhältlich. Die Überwachungsfeldhöhen der 14-mm-Geräte reichen von 300 bis 1.200 Millimetern, bei den 30-mm-Geräten von 300 bis 1.800 Millimetern.


BRANCHEN

  • Intralogistik
  • Verpackung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automobil

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Integrierte Ausrichtungs- und Statusanzeige
  • Unterstützt Auflösungen von 14 mm und 30 mm
  • 12 Meter Reichweite
  • Schutzart IP65

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Dezentrale Safety-Systeme

Dezentrale Sicherheitstechnik schafft Freiheitsgrade für Konstrukteure mit Safety-Lösungen für modulare Produktion. Jetzt mehr erfahren!


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über Maschinensicherheit


PRODUKTDATEN

Alle Details zum Sicherheitslichtvorhang S4B

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben