Produkt BS5133-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6901012- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- Selbstkonfektionierbarer Stecker
- Mechanischer Anschluss M8 / Ø 8mm
- Gerade Bauform
- 3-polig
- metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
- Leitungsdurchlass 3.5 … 5.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101435733 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 3 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | M11 × 0.75 |
Gehäusematerial | Kunststoff, PBT |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 3.5…5 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
Bemessungsspannung | 60 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Zulassungen | cULus Recognized |