Konfektionierbare Steckverbinder
Konfektionierbare Steckverbinder kommen überall dort zum Einsatz, wo eine flexible Anschlusslösung benötigt wird. Im industriellen Einsatz kann nicht jede Verbindungsleitung vorab genau geplant werden. Daher sind konfektionierbare Steckverbinder ideal, wenn Leitungslängen und Anschluss individuell angepasst werden müssen.
Turcks Gesamtportfolio der konfektionierbaren Steckverbinder umfasst u. a. die folgenden Bauformen und Ausführungen für zahlreiche Applikationen mit verschiedenen Anschlusstechnologien:
- M8, M12, M16, M23, 7/8“, RJ45, D-Sub, Ventilsteckverbinder
- Kupplung oder Stecker
- Gerade oder gewinkelt
- Unterschiedliche Polzahlen
- Unterschiedliche Codierungen bei M12: A, B, D, K, L, S, T
Steckverbinder für die Signalübertragung
Konfektionierbare M8- und M12-Steckverbinder ermöglichen individuelle Leitungslängen und Anschlüsse zur flexiblen Verdrahtung vor Ort.
Turck bietet konfektionierbare Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken wie Schraubklemm-, Schneidklemm-, Löt-, Crimp- und Piercing- sowie Push-in-Anschluss.
Spezielle Anschlussvarianten wie M16, M23, 1/2“ oder 7/8 “.
Zeitsparende Installation durch Anschlussvarianten mit Schneidklemmen, Schraubklemmen, Federzugklemmen oder Push-in-Technik.
Steckverbinder für die Datenübertragung
Turck bietet ein umfangreiches Produktportfolio konfektionierbarer Steckverbinder für die Feldbusinstallationen von CAN/DeviceNet über Profibus bis hin zu Ethernet mit Bauformen wie M8, M12 und RJ45, 7/8“ sowie D-Sub.
Zuverlässige und hochwertige Steckverbinder stellen sicher, dass auch komplexere Konfektionierungen gelingen und Daten sicher übertragen werden.
Umfangreiches Produktportfolio für unterschiedliche Feldbus- und Ethernet-Standards wie Industrial Ethernet, PROFIBUS und CAN/DeviceNet
Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMV) bietet Turck Leitungen und Steckverbinder mit Schirmung zur sicheren Datenübertragung an.
Steckverbinder für die Spannungsversorgung
Unsere K-, L-, S- und T-codierten konfektionierbaren M12-Steckverbinder bilden eine flexible und individuelle Steckverbinderlösung. Sie ermöglichen die Konfektionierung mit dem etablierten Schraubklemmanschluss bei einem Anschlussquerschnitt von bis zu 2,5 mm².
Entwickelt nach DIN EN 61076-2-111, erfüllen die Lösungen internationale Standards für verlustfreie, sichere Energieübertragung.
Zahlreiche Steckervarianten zur Spannungsanbindung wie beispielsweise M12, M16, M23, 7/8“, D-Size (1 3/8“) verfügbar.
Wie Sie die richtige M12-Codierung auswählen (Englisch)
Unsere Codierungsvarianten für M12-Steckverbinder bieten jedem Anwender die richtige Lösung
Wie Sie M12-Steckverbinder selbst konfektionieren (Englisch)
Die Konfektionierung von vier M12-Steckertypen in weniger als sieben Minuten erklärt
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Übersicht - Konfektionierbare Steckverbinder - Download (1461 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)

