Induktive Koppler
Induktive Koppler übertragen Daten und Energie berührungslos über einen Luftspalt. Sie stellen eine verschleißfreie Alternative zu Schleifringen oder mechanisch stark beanspruchten Steckverbindungen dar. So lassen sich Wartungsintervalle verlängern, ungeplante Stillstandzeiten verkürzen und höhere Taktraten erzielen. Dabei lassen sie sich so einfach anschließen wie eine Steckverbindung.
Induktive Koppler-Sets bestehen jeweils aus einem Primärteil auf der Steuerungsseite und einem Sekundärteil auf der Sensor-/Aktorseite der Verbindung. Das Primärteil versorgt das Sekundärteil über die Luftschnittstelle mit Energie. Das Sekundärteil liefert im Gegenzug Daten der angeschlossenen Sensoren und Aktoren.
NIC – drahtlose IO-Link-Leitung
Die induktiven Koppler-Sets des NIC-Systems übertragen über eine Luftschnittstelle von bis zu 7 mm Abstand die volle Leistung von 18 Watt.
Mit COM3 unterstützen sie die aktuelle und schnellste IO-Link-Schnittstelle. Durch bidirektionale Kommunikation, die Daten in beide Richtungen überträgt, können Aktoren angesteuert sowie Signale gesammelt werden. Das macht die NIC-Koppler zu wichtigen Werkzeugen für Sensor-to-Cloud-Lösungen.
Die robusten Geräte in Schutzart IP68 widerstehen hohen Schockbelastungen und eignen sich für raue Einsatzbereiche in der Fabrikautomation.
Wichtige Komponente für Sensor-to-Cloud-Lösungen.
Schnell einsetzbar mit bidirektionalem IO-Link COM3.
Absolut verschleißfrei und dauerhaft dicht.
Plug-and-Play: Keine Parametrierung notwendig.
Aus der Praxis
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Kurzbetriebsanleitung - Induktive Koppler - Download (3064 KB)

