Produkt RSF 57
DeviceNet, 7/8″-Flanschstecker
Frontmontage
Bestellnummer: U5220-0- 7/8", Flanschstecker, 5-polig
- Einschraubgewinde: 1/2″-14 NPT

Allgemeine Daten
EAN | 4047101022957 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 49 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN |
Polzahl | 5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | 1/2″-14 NPSM |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
Bemessungsspannung | 300 V |
Strombelastbarkeit | 9 A |
Schutzart | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Zulassungen | CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |
Datenblätter
deutsch | 1012 KB |
englisch | 1012 KB |
französisch | 1012 KB |
spanisch | 1012 KB |
tschechisch | 1013 KB |
niederländisch | 1012 KB |
rumänisch | 1012 KB |
polnisch | 1013 KB |
chinesisch | 1049 KB |
türkisch | 1012 KB |