Produkt  RSC RKC 572-20M

Verbindungsleitung

Bestellnummer: U0326-020
    • Kupplung gerade M12, A-kodiert
    • Stecker gerade M12, A-kodiert
    • Leitungslänge: 20 Meter
    • Litzen paarverseilt; geschirmt
    • Feldbuskabel
    • Feldbustyp: DeviceNet, PVC-Außenmantel, grau, geschirmt, 2STPX22 AWG
    • UV-beständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101036633
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 1266  g

Technische Daten

Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  7.24 mm
Leitungslänge 20.0 m
Leitungsmantel PVC, Grau
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Geschirmt

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben