Produkt  RSS RJ45S 841-2M

Leitung für Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestellnummer: U8626-2
    • Ethernet‐Leitung: 8‐polig, AWG 24, geschirmt
    • Mantelmaterial: TPE, Farbe: grün
    • Manteldurchmesser: 7.7 mm
    • Schleppkettentauglich
    • UL‐Zulassung
    • RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
    • Stecker gerade M12, 8‐polig
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101045055
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland US
Gewicht 168  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 8
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, RJ45, gerade
Polzahl 8
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Netzwerkprotokoll Ethernet
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 2 A
Leitungsdurchmesser Ø  7.7 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel TPE, Grün
Anzahl der Leiter 8
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Geschirmt
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben