Produkt FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Sub-D Steckverbinder
Stecker, gewinkelt
Bestellnummer: 6604220- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- integrierter Controller für Taktraten bis 12 MBit/s
- integrierte LEDs für Busleitungsfunktionen
- integrierte PG-Diagnosebuchse
- zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- 90° Leitungsabgang
- schirmbar
- Metallgehäuse
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 9-polig
- Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
- UL-Zulassung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506853 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | TH |
Gewicht | 93 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
Zulassungen | UL, CE |