Produkt  FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

Konfektionierbarer Steckverbinder

Sub-D Steckverbinder

Stecker, gerade

Bestellnummer: 6604221
    • zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
    • integrierter Controller für Taktraten bis 12 MBit/s
    • integrierte LEDs für Busleitungsfunktionen
    • zuschaltbarer Abschlusswiderstand
    • 180° Leitungsabgang
    • schirmbar
    • Metallgehäuse
    • Schneidklemm-Schnellanschluss
    • 9-polig
    • Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
    • UL-Zulassung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101506860
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland TH
Gewicht 83  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Gerätetyp Konfektionierbarer Steckverbinder
Zulassungen UL, CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben