Produkt TBEN-S2-2RFID-4DXP
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet
2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A
Bestellnummer: 6814029- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave
- PROFINET S2 Systemredundanz
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
- Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
- Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- 2 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A
- ARGEE programmierbar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101310252 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 219 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Ethernet | 2 x M8, 4-polig, D-codiert |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus |
Datenblätter
deutsch | 322 KB |
englisch | 321 KB |
französisch | 324 KB |
spanisch | 323 KB |
tschechisch | 324 KB |
niederländisch | 322 KB |
rumänisch | 324 KB |
russisch | 336 KB |
polnisch | 325 KB |
türkisch | 327 KB |
Demo-Programm
EPLAN Electric P8
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB |
Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface 128 B und 2 KB für TIA V14, V15 mit S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Handbuch
TBEN-S2-2RFID-4DXP Handbuch | 12006 KB |
Beschreibung Busmodus | 639 KB |
Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus | 100 KB |