Produkt CMBSD8241-0/PG9
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 6604239- zum Einsatz in Ethernet Applikationen
- Schirmung via Irisfelder
- D-Kodierung
- Metallgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101603972 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 66 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
Zulassungen | cULus Recognized |