Produkt WRENCH-M12AL/SIZE 13MM
Gabelschlüssel
für M12 (SW13)
Bestellnummer: 6936173- 1x Gabelschlüssel SW13
- Für Busleitungen und Leitungen mit Bezeichnung AL-W*, welche als M12-Kupplung oder -Stecker eine Messingmutter besitzen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411294 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 53 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Werkzeug |
| Gerätetyp | Anschlusstechnik |

