Produkt TBEN-L5-SE-M2
Managed Ethernet Switch
8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports
Bestellnummer: 100004425- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
- 2x M12, 8-pol, X-kodiert, 1 Gbit/s high-speed backbone
- 8x M12, 4-pol, D-kodiert, 100 Mbit/s
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Web-based management
- Firewall
- Konfigurierbare LAN- WAN-Zonen
- NAT-Routing
- VLAN nach IEEE 802.1q
- Priorisierung nach IEEE 802.1p
- DHCP Server / Client
- Portbasierte IP-Adressvergabe
- IGMP (Snooping/Querier)
- Medienredundanz RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
- Port Mirroring

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499377 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 607 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Gerätetyp | Ethernet Switch |
| Übertragungsrate Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anzahl der Ethernet Ports | 10 Ports |
| Anschlusstechnik Ethernet | 2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 411 KB |
| englisch | 409 KB |
| französisch | 410 KB |
| spanisch | 396 KB |
| tschechisch | 412 KB |
| niederländisch | 410 KB |
| rumänisch | 410 KB |
| russisch | 266 KB |
| polnisch | 412 KB |
| türkisch | 411 KB |
Betriebsanleitung
Firmware
Gesamtkatalog
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung
Montagezubehör
|
TB-SG-L
Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014865 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6604801 |
|
RSM RKM 50-2M
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, 7/8″ Stecker, gerade, 5-polig, 7/8″ Stecker, gerade, 4-polig, Kabellänge 2 m, Kabelmantel PVC, gelb |
U2282-0 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635160 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |
|
RSSX-RJ45S-8814-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, X-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
100002337 |