Produkt RSSX-RJ45S-8814-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100002337- Ethernet‐Leitung: 8‐polig, AWG 26, CAT 6A
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Manteldurchmesser: 6.7 mm
- Paarverseilt und geschirmt
- Öl-beständig gem. DIN EN 60811-404 (7x24h/90°C)
- UV-beständig
- Flammwidrig gem. IEC 60332-2
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform (2011/65/EC)
- M12-Stecker, gerade, X-codiert
- RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101461664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 130 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, X-codiert |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Strombelastbarkeit | 0.5 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.9 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grün |
| Anzahl der Leiter | 8 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |