Produkt IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC
Frequenzmessumformer / Puls-Counter
2-kanalig
Bestellnummer: 7580229- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via PC
- Allseitige galvanische Trennung
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101420456 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 170 g |
Technische Daten
Signaltyp | Frequenzeingang |
Gerätetyp | Drehzahlwächter |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | cULus |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 260 KB |
englisch | 257 KB |
französisch | 257 KB |
spanisch | 258 KB |
tschechisch | 259 KB |
niederländisch | 256 KB |
rumänisch | 256 KB |
russisch | 275 KB |
polnisch | 259 KB |
chinesisch | 330 KB |
türkisch | 258 KB |
Betriebsanleitung
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 | |
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |