Produkt RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie
Bestellnummer: 6934908- M12-Stecker, 4-polig
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101376616 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
Anschlusszubehör
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6930573 |