Produkt VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: 6930573- M12x1
- Kupplung - Stecker - Kupplung, 5-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106163747 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 28 g |
Technische Daten
| Zubehörart | T-Verteiler |
| Steckverbinder B | M12x1 |