Produkt FW-ERKPM0426-SA-P-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100002047- Push-in-Anschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
- Klemmvermögen:
- 0.14 … 0.75 mm² (ohne Aderendhülse)
- 0.08 … 0.5 mm² (mit Aderendhülse)
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101456639 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Push-in Anschluss |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA 6.6 |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Zulassungen | cULus |