Produkt FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100026335- T-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 8,0 … 10,0 mm
- Klemmvermögen:
- max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
- max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101537055 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, T-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 8…10 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…1.5 mm² |
| Strombelastbarkeit | 12 A |
| Zulassungen | cULus Recognized |
Anschlusszubehör
|
RKP46PTB-2/TXL | 100003332 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP46PTA-2/TXL | 100038858 |