Produkt FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Industrial Ethernet
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100033307- zum Einsatz in Ethernet Applikationen
- Schirmung via Irisfelder
- D-Kodierung
- Metallgehäuse
- Push-in-Anschluss
- 4-polig
- Datensteckverbinder: PROFINET CAT5
- Metallgehäuse, schirmbar
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
- Klemmvermögen:
- 0.14 … 0.75 mm² (ohne Aderendhülse)
- 0.08 … 0.5 mm² (mit Aderendhülse)
- Zulassung: cULus
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101583427 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 37 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Push-in Anschluss |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
Zulassungen | cULus |