Produkt FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker RJ45, gerade
Bestellnummer: 100034569- RJ45-Stecker, 8-polig, gerade
- zum Einsatz in Ethernet Applikationen, CAT6A
- Schirmbar
- Metallgehäuse
- CE-, UKCA-, RoHS-konform
- UL
- Schutzklasse: IP20
- Schneidklemm-Schnellanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101586800 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet, Ethernet CAT6A |
| Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 8 |
| Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 5.5…10 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Strombelastbarkeit | 1 A |