Produkt  IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/K71

Frequenzmessumformer / Puls-Counter

2-kanalig

Bestellnummer: 100051432
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via PC
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Abziehbare Schraubklemmen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101686661
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 170  g

Technische Daten

Signaltyp Frequenzeingang
Gerätetyp Drehzahlwächter
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen cULus
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 2
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482
7525110

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben