Produkt TBEN-L4-PLC-11
Kompakte SPS in IP67
CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz
Bestellnummer: 100000273- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS WebVisu Lizenz
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Controller / Device
- EtherNet/IP™ Scanner / Device
- EtherCAT Master
- Modbus TCP Master / Slave
- Modbus RTU Master / Slave
- CANopen® Manager / Device
- SAE J1939 Manager
- Serielle RS232 / RS485 Schnittstellen
- Ethernet 2x M12, 4-pol, D-kodiert
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- 8 universelle digitale I/O-Kanäle
- Sensorversorgung max. 2 A pro Steckplatz
- Eingangsdiagnose pro Steckplatz
- Max. 2 A pro Ausgang
- Ausgangsdiagnose pro Kanal

Allgemeine Daten
EAN | 4047101436358 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 643 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TBEN-L |
Gerätetyp | Steuerung, Cloud Gateway |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Schnittstelle | 2 x RJ45, CANopen, RS232, RS485 |
Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 |
Feldbus Slave | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen |
Programmierung | CODESYS V3 |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Datenblätter
deutsch | 585 KB |
englisch | 583 KB |
französisch | 586 KB |
spanisch | 587 KB |
tschechisch | 587 KB |
niederländisch | 586 KB |
rumänisch | 585 KB |
russisch | 482 KB |
polnisch | 587 KB |
chinesisch | 667 KB |
türkisch | 587 KB |
Firmware
TBEN-Lx-PLC Firmware v1.5.14.0 (für CODESYS Version v3.5.16.30 oder höher) | 24381 KB |
TBEN-Lx-PLC Firmware v1.6.18.0 (für CODESYS Version v3.5.18.30 oder höher) | 31652 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Hohes PA6 Service-Fenster für TBxx-L |
100028429 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKM43-2-RSM43
Spannungsversorgungsleitung, 7/8″-Kupplung, gerade, 4-polig auf 7/8″-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914313 |
![]() |
RSM RKM 40-2M
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
U2280-0 |
Anschlusszubehör - I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2187-1 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |