Produkt PSGS4M-PSGS4M-4414-3.5M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100000308- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
- CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 4.8 mm
- schleppkettentauglich
- UV-beständig
- Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
- silikon-, PVC- und LABS-frei
- halogenfrei nach IEC 60754-2
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- M8-Stecker, gerade
- M8-Stecker, gerade
- Leitungslänge: 3.5 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101436730 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 137 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Zink, GD-Zn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M8x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 42 V |
| Strombelastbarkeit | 3 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.8 mm |
| Leitungslänge | 3.50 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grün |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |