Produkt  DT06-3S-S-2/TXL

Deutsch-Steckverbinder

Anschlussleitung

Bestellnummer: 100000391
    • Deutsch-Stecker DT06, gerade, 3-polig
    • Mit Schutzbeschaltung (Surpressordiode)
    • Mit LED (gelb, 360° sichtbar)
    • Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
    • Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021
    • Schleppkettentauglich
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67 und IP69K
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101438000
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 105  g

Technische Daten

Anwendung Mobile Equipment
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, Deutsch DT, gerade
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Schutzbauteil Surpressordiode
Bemessungsspannung 24 V
Strombelastbarkeit 8 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.3 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67, IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben