Produkt TSS-2S-A-5/TXL
Superseal-Steckverbinder
Anschlussleitung
Bestellnummer: 100000481- Superseal-Kupplung, gerade, 2-polig
- Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
- Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021
- Schleppkettentauglich
- Flammwidrig
- Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101438901 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 187 g |
Technische Daten
| Anwendung | Mobile Equipment |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, Superseal, gerade |
| Polzahl | 2 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Strombelastbarkeit | 8 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5 mm |
| Leitungslänge | 5.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 106 KB |
| englisch | 105 KB |
| französisch | 106 KB |
| spanisch | 106 KB |
| tschechisch | 106 KB |
| niederländisch | 106 KB |
| rumänisch | 106 KB |
| russisch | 103 KB |
| polnisch | 107 KB |
| chinesisch | 153 KB |
| türkisch | 107 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
| Verbinden und Verteilen | 748 KB |
| Anschlusstechnik Typenschlüssel | 393 KB |
| Anschlusstechnik für Mobile Arbeitsmaschinen | 2513 KB |